+ napájanie |
Pin (kolík) 1 |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Angular connector |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec a samica |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Impulzový otras |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Iskrovo bezpečný |
Nie |
Klasifikácia IP krytia |
IP65 |
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] |
80 °C |
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] |
0 °C |
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] |
176 °F |
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] |
32 °F |
Kľúč špecifikácie |
MBS 33-1811-A1AB08-0 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. napájací prúd [mA] |
28 mA |
Max. tlak preťaženia [bar] |
20 bar |
Max. tlak preťaženia [kPa] |
2000 KPa |
Medzinárodné číslo položky |
5702423029983 |
Množstvo po formátoch balenia |
14 pc |
Napájacie napätie [V] DC [Max.] |
32 V |
Napájacie napätie [V] DC [Min] |
9 V |
Nelinearita BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Nízka úroveň zacvakávania |
3.6 |
Osvedčenie |
ATEX |
Preplachovacia membrána |
Nie |
Presnosť, max. +/- FS [%] |
0.8 % |
Presnosť, typicky +/- FS [%] |
0.3 % |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktová skupina |
Sensors |
Referencia jednotky tlaku |
Gauge (relative) |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
85 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
185 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-40 °F |
Schvaľovacie komentáre |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] |
85 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] |
-40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] |
185 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] |
-40 °F |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Tlakové pripojenie HEX [mm] |
27 mm |
Tlakový rozsah [bar] [max.] |
6 bar |
Tlakový rozsah [bar] [min.] |
0 bar |
Tlakový rozsah [kPa] [Max] |
600 KPa |
Tlakový rozsah [kPa] [Min] |
0 KPa |
Tlakový rozsah [psi] [Max] |
87.02 psi |
Tlakový rozsah [psi] [Min] |
0 psi |
Typ |
MBS 33 |
Typ tlakového pripojenia |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia |
Pg 9 |
Veľkosť tlakového pripojenia |
1/2 |
Vysoká úroveň zacvakávania |
22.4 |
Výstupný signál |
Current |
Výstupný signál [mA] [Max] |
20 mA |
Výstupný signál [mA] [Min] |
4 mA |
Čas odozvy max. [ms] |
4 ms |
Štandardné elektrické pripojenie |
EN 175301-803-A |
Štandardné tlakové pripojenie |
EN 837 |
– spoločný |
Pin (kolík) 2 |