China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dĺžka vložky [mm] |
100 mm |
Dĺžka vložky [palce] |
3.94 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
M12 x 1 |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balenia |
Multi balenie |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP65 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Materiál ochrannej trubice |
AISI 316 Ti |
Materiál procesného pripojenia |
Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál prípoja |
Nehrdzavejúca oceľ |
Max. teplota okolia [°C] |
70 °C |
Max. teplota okolia [°F] |
158 °F |
Množstvo po formátoch balenia |
20 pc |
Odporový článok snímača [Ohm] |
100 |
Priemer ochrannej trubice [mm] |
8 mm |
Priemer ochrannej trubice [palce] |
0.31 in |
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Product Name Description |
Snímač teploty |
Produktová skupina |
Sensors |
Prvok snímača [ks] |
1 pc |
SCIP dossier no. |
1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
150 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
-50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
302 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Tolerancia prvku snímača |
Trieda B |
Typ |
MBT 5260 |
Typ procesného pripojenia |
G |
Typ prvku snímača |
Pt |
Typ prípoja |
G |
Typ vložky |
Pevná |
Typové označenie |
MBT 5260-1000-100-420 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia |
4 kolíky |
Veľkosť procesného pripojenia |
1/2 |
Vložka snímača |
Pevná |
Vodiče [ks] |
4 pc |
Výstupný signál |
Ohm |
Štandardné elektrické pripojenie |
IEC 61076-2-101 |
Štandardné procesné pripojenie |
ISO 228-1-A |
Štandardný prvok snímača |
EN 60751 |