Temperature sensor, MBT 156, 150 mm, MBT 156-S01-150-0-0000

084Z4324

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.118 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.112 Kg
Volume 0.371 Liter
EAN 5702423163205

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka nadstavca [mm] 50 mm
Dĺžka nadstavca [palce] 1.97 in
Dĺžka vložky [mm] 150 mm
Dĺžka vložky [palce] 5.91 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Rad Slim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Množstvo po formátoch balenia 20 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Použité pre produkt MBT 5116
Počet svoriek [ks] 3 pc
Priemer ochrannej trubice [mm] 8 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.31 in
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
Teplotný rozsah [°C] [max.] 600 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 1112 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 156
Typ prvku snímača Pt
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 156-S01-150-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia 3 koncovky
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality