Snímač teploty, AKS 25 W4

084N2060

Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 1000, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 11

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.16 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.145 Kg
Volume 0.74 Liter
EAN 5702428062411

 

Dĺžka ochrannej trubice [mm] 80 mm
Dĺžka ochrannej trubice [palce] 3.15 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Komentáre k elektrickému pripojeniu Samec a samica
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Materiál ochrannej trubice Stainless steel
Max. teplota okolia [°C] 180 °C
Max. teplota okolia [°F] 356 °F
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 1000
Priemer ochrannej trubice [mm] 8 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.32 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
Product Name Description Snímač teploty
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
Rozsah merania [°C] [max.] 180 °C
Rozsah merania [°C] [min.] -70 °C
Rozsah merania [°F] [max.] 356 °F
Rozsah merania [°F] [min.] -94 °F
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ AKS 25 W4
Typ procesného pripojenia G
Typ prvku snímača Pt
Typ prípoja G
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 11
Veľkosť procesného pripojenia 1/2
Vložka snímača Vymeniteľný
Vodiče [ks] 2 pc
Štandardné elektrické pripojenie EN 175301-803-A
Štandardné procesné pripojenie ISO 228-1-A
Štandardný prvok snímača EN 60751
Štandardný prípoj ISO 228

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality