Puzdro snímača, MBT 120

084Z3033

Priemer ochrannej trubice [mm]: 11.0, Dĺžka vložky [mm]: 50, Typ procesného pripojenia: NPT, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Použité pre produkt: MBT 3560, MBT 5560

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.096 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.092 Kg
Volume 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka vložky [mm] 50 mm
Dĺžka vložky [palce] 1.97 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál ochrannej trubice AISI 316 Ti
Materiál procesného pripojenia AISI 316 Ti
Materiál prípoja AISI 316 Ti
Množstvo po formátoch balenia 40 pc
Použité pre produkt MBT 3560, MBT 5560
Priemer ochrannej trubice [mm] 11 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.43 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
Product Name Description Puzdro snímača
Produktová skupina Accessories, sensors
Teplotný rozsah [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typ procesného pripojenia NPT
Typ prípoja NPT
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 120-630-050-8
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť procesného pripojenia 1/2-14
Štandardné procesné pripojenie ANSI/ASME B1.20.1
Štandardný prípoj ANSI/ASME B1.20

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality