Sensor pocket, MBT 120
084Z2441
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Hmotnosť s obalom | 0.124 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
Hmotnosť s obalom | 0.124 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dĺžka vložky [mm] | 150 mm |
Dĺžka vložky [palce] | 5.91 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál ochrannej trubice | AISI 316 Ti |
Materiál procesného pripojenia | AISI 316 Ti |
Materiál prípoja | AISI 316 Ti |
Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
Použité pre produkt | MBT 5250 |
Priemer ochrannej trubice [mm] | 11 mm |
Priemer ochrannej trubice [palce] | 0.43 in |
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktová skupina | Accessories, sensors |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 200 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typ procesného pripojenia | G |
Typ prípoja | G |
Typ vnútorného pripojenia | G |
Typové označenie | MBT 120-630-150-C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť procesného pripojenia | 1/2 |
Veľkosť vnútorného pripojenia | 1/2 |
Štandardné procesné pripojenie | ISO 228-1-A |
Štandardný prípoj | ISO 228 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dĺžka vložky [mm] | 150 mm |
Dĺžka vložky [palce] | 5.91 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál ochrannej trubice | AISI 316 Ti |
Materiál procesného pripojenia | AISI 316 Ti |
Materiál prípoja | AISI 316 Ti |
Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
Použité pre produkt | MBT 5250 |
Priemer ochrannej trubice [mm] | 11 mm |
Priemer ochrannej trubice [palce] | 0.43 in |
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktová skupina | Accessories, sensors |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 200 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typ procesného pripojenia | G |
Typ prípoja | G |
Typ vnútorného pripojenia | G |
Typové označenie | MBT 120-630-150-C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť procesného pripojenia | 1/2 |
Veľkosť vnútorného pripojenia | 1/2 |
Štandardné procesné pripojenie | ISO 228-1-A |
Štandardný prípoj | ISO 228 |