Puzdro snímača, AKS 120

084N2040

Priemer ochrannej trubice [mm]: 7.0, Typ procesného pripojenia: Ø, 22, Materiál ochrannej trubice: Stainless steel

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.139 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.117 Kg
Volume 0.577 Liter
EAN 5702422015413

 

Dĺžka ochrannej trubice [mm] 50 mm
Dĺžka ochrannej trubice [palce] 1.97 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál ochrannej trubice Stainless steel
Množstvo po formátoch balenia 12 pc
Poznámky OCHRANNÁ TRUBICA
Poznámky k procesnému pripojeniu Zvárateľný
Priemer ochrannej trubice [mm] 7 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.28 in
Product Name Description Puzdro snímača
Produktová skupina Accessories, sensors
Typ AKS 120
Typ procesného pripojenia Ø
Typ prípoja Zváranie
Veľkosť procesného pripojenia 22

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality