Temperature sensor insert, MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

084Z4303

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 5252

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.054 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.052 Kg
Volume 0.269 Liter
EAN 5702423163724

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka nadstavca [mm] 50 mm
Dĺžka nadstavca [palce] 1.97 in
Dĺžka vložky [mm] 80 mm
Dĺžka vložky [palce] 3.15 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Kábel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Množstvo po formátoch balenia 12 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Použité pre produkt MBT 5252
Počet svoriek [ks] 3 pc
Priemer ochrannej trubice [mm] 6 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.24 in
Product Name Description Temperature sensor insert
Produktová skupina Accessories, sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
Teplotný rozsah [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 152
Typ prvku snímača Pt
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 152-001-0080-00-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Veľkosť elektrického pripojenia 2-žilový
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality