Temperature sensor, MBT 5722, Pt

084Z2111

Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Output signal: Ohm

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.449 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.809 Kg
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423298358

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka vložky [mm] 4000 mm
Dĺžka vložky [palce] 157.48 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Skrinka (kovová/plastová)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Materiál ochrannej trubice AISI 316 Ti
Materiál procesného pripojenia Mosadz
Materiál prípoja Mosadz
Max. teplota okolia [°C] 85 °C
Max. teplota okolia [°F] 185 °F
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Priemer ochrannej trubice [mm] 4.5 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.18 in
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
Teplotný rozsah [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 5722
Typ prvku snímača Pt
Typové označenie MBT 5722-001-040-0102-000-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Veľkosť elektrického pripojenia 3 koncovky
Vložka snímača Pevná
Vodiče [ks] 3 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality