Temperature sensor, MBT 5410, Pt

084Z5065

Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Output signal: Ohm

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.702 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.608 Kg
Volume 2.447 Liter
EAN 5702423141777

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka vložky [mm] 60 mm
Dĺžka vložky [palce] 2.36 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Skrinka (kovová/plastová)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Materiál ochrannej trubice AISI 316 Ti
Max. teplota okolia [°C] 85 °C
Max. teplota okolia [°F] 185 °F
Množstvo po formátoch balenia 8 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Počet svoriek [ks] 4 pc
Priemer ochrannej trubice [mm] 10 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.4 in
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
Teplotný rozsah [°C] [max.] 100 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 5410
Typ prvku snímača Pt
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 5410-000-060-020-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Veľkosť elektrického pripojenia 4 koncovky
Vložka snímača Vymeniteľný
Vodiče [ks] 4 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality