China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dĺžka vložky [mm] |
60 mm |
Dĺžka vložky [palce] |
2.36 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Skrinka (kovová/plastová) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balenia |
Multi balenie |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP67 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Materiál ochrannej trubice |
AISI 316 Ti |
Max. teplota okolia [°C] |
85 °C |
Max. teplota okolia [°F] |
185 °F |
Množstvo po formátoch balenia |
8 pc |
Napájacie napätie [V] DC [Max.] |
35 V |
Napájacie napätie [V] DC [Min] |
8 V |
Odporový článok snímača [Ohm] |
100 |
Počet svoriek [ks] |
3 pc |
Priemer ochrannej trubice [mm] |
10 mm |
Priemer ochrannej trubice [palce] |
0.4 in |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktová skupina |
Sensors |
Prvok snímača [ks] |
1 pc |
Rozsah nastavenia prevodníka [°C] [Max] |
50 °C |
Rozsah nastavenia prevodníka [°C] [Min] |
-50 °C |
Rozsah nastavenia prevodníka [°F] [Max] |
122 °F |
Rozsah nastavenia prevodníka [°F] [Min] |
-58 °F |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Tolerancia prvku snímača |
Trieda B |
Typ |
MBT 5410 |
Typ prvku snímača |
Pt |
Typ vložky |
Pevná |
Typ vysielača |
Štandardné |
Typové označenie |
MBT 5410-000-060-000-G405 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Veľkosť elektrického pripojenia |
2 koncovky |
Vložka snímača |
Vymeniteľný |
Vodiče [ks] |
2 pc |
Výstupný signál [mA] [Max] |
20 mA |
Výstupný signál [mA] [Min] |
4 mA |
Štandardný prvok snímača |
EN 60751 |