Temperature sensor, MBT 400, Pt

084N1025

Measuring range [°C]: -50 - 50, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.086 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.071 Kg
Volume 0.284 Liter
EAN 5702428967013

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie 2 vodiče
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP54
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Množstvo po formátoch balenia 30 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 1000
Počet svoriek [ks] 2 pc
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
Rozsah merania [°C] [max.] 50 °C
Rozsah merania [°C] [min.] -50 °C
Rozsah merania [°F] [max.] 122 °F
Rozsah merania [°F] [min.] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 400
Typ prvku snímača Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia 2-žilový
Vložka snímača Pevná
Vodiče [ks] 2 pc
Štandardný prvok snímača EN 60751

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality