Temperature sensor, MBT 5116, 250 mm, G,3/4, ISO 228-1-A

084Z3261

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: Pg 9

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.869 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.634 Kg
Volume 0.78 Liter
EAN 5702423281015

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka nadstavca [mm] 50 mm
Dĺžka nadstavca [palce] 1.97 in
Dĺžka vložky [mm] 250 mm
Dĺžka vložky [palce] 9.84 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Rad Slim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál ochrannej trubice AISI 316 Ti
Materiál procesného pripojenia Nehrdzavejúca oceľ
Materiál prípoja AISI 316 Ti
Max. teplota okolia [°C] 75 °C
Max. teplota okolia [°F] 167 °F
Množstvo po formátoch balenia 8 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Počet svoriek [ks] 3 pc
Priemer ochrannej trubice [in] [Max] 0.95 in
Priemer ochrannej trubice [in] [Min] 0.55 in
Priemer ochrannej trubice [mm] [Max] 24 mm
Priemer ochrannej trubice [mm] [Min] 14 mm
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Teplotný rozsah [°C] [max.] 600 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 1112 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 5116
Typ procesného pripojenia G
Typ prvku snímača Pt
Typ prípoja G
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 5116-F001-250-10-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 9
Veľkosť procesného pripojenia 3/4
Vložka snímača Vymeniteľný
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardné procesné pripojenie ISO 228-1-A
Štandardný prvok snímača EN 60751
Štandardný prípoj ISO 228

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality