China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dĺžka kábla [m] |
3 m |
Dĺžka kábla [palce] |
118.11 in |
Dĺžka vložky [mm] |
40 mm |
Dĺžka vložky [palce] |
1.57 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Kábel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balenia |
Multi balenie |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP54 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál ochrannej trubice |
AISI 316 |
Materiál procesného pripojenia |
AISI 316 |
Materiál prípoja |
AISI 316 |
Max. teplota okolia [°C] |
100 °C |
Max. teplota okolia [°F] |
212 °F |
Množstvo po formátoch balenia |
12 pc |
Odporový článok snímača [Ohm] |
100 |
Priemer ochrannej trubice [mm] |
6.5 mm |
Priemer ochrannej trubice [palce] |
0.26 in |
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktová skupina |
Sensors |
Prvok snímača [ks] |
1 pc |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
105 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
-50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
221 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Teplotný rozsah kábla [°C] [max.] |
100 °C |
Teplotný rozsah kábla [°C] [min.] |
-40 °C |
Teplotný rozsah kábla [°F] [Max] |
212 °F |
Teplotný rozsah kábla [°F] [Min] |
-40 °F |
Tolerancia prvku snímača |
Trieda B |
Typ |
MBT 3270 |
Typ kábla |
PVC |
Typ procesného pripojenia |
G |
Typ prvku snímača |
Pt |
Typ prípoja |
G |
Typ vložky |
Pevná |
Typové označenie |
MBT 3270-40001-040-00005-300 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia |
2-žilový |
Veľkosť procesného pripojenia |
1/4 |
Vložka snímača |
Pevná |
Vodiče [ks] |
2 pc |
Výstupný signál |
Ohm |
Štandardné procesné pripojenie |
ISO 228-1-A |
Štandardný prvok snímača |
EN 60751 |