VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
131Z9203
VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
2,2 kW/3,0 HP, 1/3 X 220-240V 50/, IP20
Bez filtra (žiadne EMC)
Kód modelu:
VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800 je nejmenší řadou měničů kmitočtu pro univerzální použitímulti na trhu. Zkounstruováno pro úsporu místa montáží stěna na stěnu. Je možno doplnit RFI filtr, motorové tlumivky nebo LC/B1 filtr.
Údaje o výrobku:
Měnič kmitočtu VLT® 2800
Typový kód: VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
2,2 kW/3,0 HP, 1/3 X 220-240V 50/, Knižné prevedenie
Bez filtra (žiadne EMC)IP20