MCD60069BT5S1X20CV2
MCD60069BT5S1X20CV2

136G7348

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S vnút. bypass. stýkačom
(0069) 69 A, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S1) Veľkosť rámu 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60069BT5S1X20CV2

Kód modelu: MCD60069BT5S1X20CV2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 5.7 kg
Hmotnosť bez obalu 4.9 kg
Volume 5.7 l
EAN 5710108638238

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (prepínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0069 (0069) 69 A
Bypass B (B) S vnút. bypass. stýkačom
Počet fáz T (T) Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S1 (S1) Veľkosť rámu 1
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Material Gross Weight 5.7
Material Net Weight 4.9
Modelcode01 MCD60069BT5S1X20CV2
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Plant from Orderline E401
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód 1. časť MCD60069BT5S1X20CV2
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 5.5
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.9

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality