175G4005
Softštartér MCD 100-007
Napájacie napätie:,,,,400 - 480V AC,,
Frekvencia:,,,,,,,,50/60Hz (+/- 2Hz),,
Ovládacie napätie:,,,,24 -480V AC/DC,,
Rampa (rozbeh / dobeh): ,,nastaviteľná 0 - 10s,,
Jmen.prúd:,,,,,,,,15A,,
Výkon motora:,,,,,,7,5kW,,
Výk. strata:,,,,,,,,4W,,
Norma EMC:,,,,,,,,EN 60927-2,,
Krytie:,,,,,,,,,,IP20,,
Rozmery: VxŠxH,,,,,,128,1 x 45 x 94mm,,
Hmotnosť:,,,,,,,,0,7kg,,