MCD201022T4CV3
175G5168
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22 kW 48 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám
Kód modelu:
MCD201022T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200 od spoločnosti Danfoss
zahŕňa dve skupiny softštartérov s rozsahom výkonu 7,5 – 110 kW.
Tento rad ponúka jednoduchú montáž na DIN lištu pre veľkosti
do 30 kW, 2-vodičové alebo 3-vodičové ovládanie spustenia/zastavenia
a vynikajúce počiatočné zaťaženie (4 × Ie počas 6 sekúnd).
Ťažké počiatočné hodnotenie pri 4 × Ie počas 20 sekúnd.
Kompatibilné s uzemnenými napájacími systémami delta.