MCD 600 Finger guards for 0144B-0579B
175G0186
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Hmotnosť s obalom | 0.2 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.2 kg |
Volume | 277.5 cm3 |
EAN | 5710108895631 |
Hmotnosť s obalom | 0.2 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.2 kg |
Volume | 277.5 cm3 |
EAN | 5710108895631 |
/Enclosure | (S2) Veľkosť rámu 2 |
/Enclosure | (S2) Veľkosť rámu 2 |
Options | Cable and wire options |
Options | Cable and wire options |