MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Hmotnosť s obalom | 0.5 kg |
Hmotnosť bez obalu | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Hmotnosť s obalom | 0.5 kg |
Hmotnosť bez obalu | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Enclosure | (S3) Veľkosť rámu 3 |
/Series | (6) 600 series |
/Enclosure | (S3) Veľkosť rámu 3 |
/Series | (6) 600 series |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |