IC2-30FA3N04-05A3E20F4-000060922
132L6119
iC2-Micro,Frekv. menič chlad. vzduchom
IC2-30FA3N04-05A3E20F4-000060922
3~,380-480 V AC
5.3 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Otvorený typ
C3,Brzdný striedač,
Konštrukčná veľkosť: MA02a
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
IC2-30FA3N04-05A3E20F4+ACBC
Tento kompaktný univerzálny menič je ideálny pre široký a rozmanitý
rozsah priemyselných aplikácií a aplikácií HVAC. Funguje bezkonkurenčne
spoľahlivo aj v komplexných aplikáciách. iC2-Micro poskytuje
používateľskú prívetivosť, kondenzovanú funkčnosť a jednoduché uvedenie
do prevádzky – to všetko vo výkonnom kompaktnom balíku.