IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
132L6117
iC2-Micro,Frekv. menič chlad. vzduchom
IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
3~,380-480 V AC
2.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Otvorený typ
C3,Bez brzdného striedača,
Konštrukčná veľkosť: MA01a
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
Tento kompaktný univerzálny menič je ideálny pre široký a rozmanitý
rozsah priemyselných aplikácií a aplikácií HVAC. Funguje bezkonkurenčne
spoľahlivo aj v komplexných aplikáciách. iC2-Micro poskytuje
používateľskú prívetivosť, kondenzovanú funkčnosť a jednoduché uvedenie
do prevádzky – to všetko vo výkonnom kompaktnom balíku.