IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
132L6115
iC2-Micro,Frekv. menič chlad. vzduchom
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
1~,200-240 V AC
9.6 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Otvorený typ
C1,Bez brzdného striedača,
Konštrukčná veľkosť: MA02a
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
Tento kompaktný univerzálny menič je ideálny pre široký a rozmanitý
rozsah priemyselných aplikácií a aplikácií HVAC. Funguje bezkonkurenčne
spoľahlivo aj v komplexných aplikáciách. iC2-Micro poskytuje
používateľskú prívetivosť, kondenzovanú funkčnosť a jednoduché uvedenie
do prevádzky – to všetko vo výkonnom kompaktnom balíku.