134F8092
Frekvenčný menič
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI filter, tr. A1/B
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám dáva možnosť šetriť energiu a predĺžiť životnosť komponentov, či už chcete prevádzkovať kompresory, čerpadlá alebo ventilátory.