FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0028

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvenčný menič
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
5,5 kW/7,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M3-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.563 kg
Hmotnosť bez obalu 3.26 kg
Volume 11.211 dm3
EAN 5702427357600

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Micro Drive FC-
Séria fr. men. Micro 051 51
Menovitý výkon P5K5 5,5 kW/7,5 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H3 RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Brzda – bezpečné zastavenie B Brzdný striedač
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť M3 M3-RÁM
Typový kód, časť 1 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Katalóg_poduktov_radu_FC051 NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 3.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 3

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality