FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3287

Frekvenčný menič
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW/10 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
LonWorks MCA 108, MCB-101 General purp. I/O
Žiadna možnosť C1, MCB-107 24V DC záloha
Konštrukčná veľkosť: A3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.9 kg
Hmotnosť bez obalu 6.6 kg
Volume 0 l
EAN 5702427225237

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P7K5 7,5 kW/10 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 (E20) IP20/rám
Filter RFI H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AG LonWorks MCA 108
Možnosť B BK MCB-101 General purp. I/O
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D D0 MCB-107 24V DC záloha
Konštrukčná veľkosť A3 A3
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód 1. časť FC-102P7K5T4E20H2XGX
Typový kód 2. časť XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Výkon pre preťaž. 110% [kW] 7.5
Výška [mm] 268,0
Šírka bez doplnku C [mm] 130,0
Hĺbka [mm] 205,0
Hĺbka s príslušenst. AB [mm] 220,0
Zdanlivý výkon [kVA] 11.1
Výkonové straty NO [W] 255
Výkonové straty NO [W] 255
Trvalý prúd (NO) [A] 16
Prerušovaný prúd (NO) [A] 17.6
Trvalý prúd (NO) [A] 14.5
Prerušovaný prúd (NO) [A] 16
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 7.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 7
Material Gross Weight 6.9
Material Net Weight 6.6
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality