FC-102P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F0447

FC-102P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-102P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P75K) 75 kW/100 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: C2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
PROFIBUS DP MCA 101, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 58.75 kg
Hmotnosť bez obalu 57.25 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427397422

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P75K (P75K) 75 kW/100 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E55 IP55/Typ 12
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie C2 C2
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P75KT4E55H1XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 75
Výška [mm] 770,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 370,0
Hĺbka [mm] 335,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 335,0
kVA 102
Strata výk. pri nor. preť. [W] 1384
Strata výk. pri nor. preť. [W] 1384
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 147
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 162
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 130
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 143
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 61.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 61
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P75KT4E55H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality