FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4220

Frekvenčný menič
FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
5,5 kW/7,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.13 kg
Hmotnosť bez obalu 6.54 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427226760

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P5K5 5,5 kW/7,5 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 (E20) IP20/rám
Filter RFI H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A3 A3
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód 1. časť FC-102P5K5T4E20H1XGX
Typový kód 2. časť XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon pre preťaž. 110% [kW] 5.5
Výška [mm] 268,0
Šírka bez doplnku C [mm] 130,0
Hĺbka [mm] 205,0
Hĺbka s príslušenst. AB [mm] 220,0
Zdanlivý výkon [kVA] 9.01
Výkonové straty NO [W] 187
Výkonové straty NO [W] 187
Trvalý prúd (NO) [A] 13
Prerušovaný prúd (NO) [A] 14.3
Trvalý prúd (NO) [A] 11
Prerušovaný prúd (NO) [A] 12.1
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 7.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6.8
Material Gross Weight 7.13
Material Net Weight 6.54
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FC-102P5K5T4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality