131B5590
Frekvenčný menič
FC-102P3K0T4E20H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Numerický mie. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® HVAC Drive je určený pre aplikácie ventilácie, vykurovania a chladenia. Vďaka širokej škále výkonných štandardných a voliteľných vlastností poskytuje tento menič najnižšie celkové náklady na vlastníctvo.