FC-102P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B9424

FC-102P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-102P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
22 kW/30 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: B2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
PROFIBUS DP MCA 101, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 29.32 kg
Hmotnosť bez obalu 28.37 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427384682

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P22K 22 kW/30 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E55 IP55/Typ 12
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie B2 B2
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P22KT4E55H1XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 22
Výška [mm] 650,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 260,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 260,0
kVA 30.5
Strata výk. pri nor. preť. [W] 525
Strata výk. pri nor. preť. [W] 525
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 44
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 48.4
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 40
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 44
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 28.9
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 28.6
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P22KT4E55H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality