131B4977
Frekvenčný menič
FC-102P22KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
22 kW/30 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP21/Typ 1
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: B2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® HVAC Drive je určený pre aplikácie ventilácie, vykurovania a chladenia. Vďaka širokej škále výkonných štandardných a voliteľných vlastností poskytuje tento menič najnižšie celkové náklady na vlastníctvo.