FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3449

FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW/25 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 22.39 kg
Hmotnosť bez obalu 21.44 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427174931

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P18K 18,5 kW/25 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E55 IP55/Typ 12
Filter RFI H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť B1 B1
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód 1. časť FC-102P18KT4E55H1XGX
Typový kód 2. časť XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon pre preťaž. 110% [kW] 18.5
Výška [mm] 480,0
Šírka bez doplnku C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 260,0
Hĺbka s príslušenst. AB [mm] 260,0
Zdanlivý výkon [kVA] 26
Výkonové straty NO [W] 465
Výkonové straty NO [W] 465
Trvalý prúd (NO) [A] 37.5
Prerušovaný prúd (NO) [A] 41.2
Trvalý prúd (NO) [A] 34
Prerušovaný prúd (NO) [A] 37.4
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 22.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 22.1
Material Gross Weight 22.39
Material Net Weight 21.44
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FC-102P18KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality