FC-102N110T4E54H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H1451

Frekvenčný menič
FC-102N110T4E54H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N110) 110 KW/150 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E54) IP54/Typ 12
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. 3C3 + špec., Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: D1H
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102N110T4E54H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 75 kg
Hmotnosť bez obalu 70 kg
Volume 0 l
EAN 5710107664658

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon N110 (N110) 110 KW/150 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E54 (E54) IP54/Typ 12
RFI filter H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS R Povrch. úpr. 3C3 + špec.
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie D1H D1H
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102N110T4E54H2XGR
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 110
V??ka [mm] 901,0
??rka bez doplnkov C [mm] 325,0
H?bka [mm] 378,0
H?bka s doplnkom A/B [mm] 378,0
kVA 147
Strata výk. pri nor. preť. [W] 2555
Strata výk. pri nor. preť. [W] 2257
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 212
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 233
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 190
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 209
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 62.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 62
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102N110T4E54H2XGR
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality