Zobrazenie produktu (Spínač) |
GLBL |
Globálne (štandardne) |
|
Skupina produktov |
FC- |
VLT® AutomationDrive FC- |
|
Séria |
302 |
302 |
|
Menovitý výkon |
P37K |
37 kW/50 HP |
|
Fáza |
T |
Trojfázové |
|
Sieťové napätie |
5 |
380 – 500 V AC |
|
Konštrukcia |
E21 |
IP21/Typ 1 |
|
RFI filter |
H2 |
RFI trieda A2 (C3) |
|
Brzda – bezpečné zastavenie |
B |
Brzdný striedač |
|
LCP |
G |
Grafický mies. riad. panel |
|
Povrch. úpr. DPS |
X |
Žiadna povrch. úpr. DPS |
|
Možnosť sieťového napájania |
X |
Žiadne možnosti sieť. nap. |
|
Adaptácia A |
X |
Štandardné káblové vstupy |
|
Adaptácia B |
X |
Žiadna adaptácia |
|
Verzia softvéru |
SXXX |
Najn. vyd. štand. SW. |
|
Jazykový balík softvéru |
X |
Štandardný jazykový balík |
|
Možnosť A |
AX |
Žiadna možnosť A |
|
Možnosť B |
BX |
Žiadna možnosť B |
|
C0 Možnosť MCO |
CX |
Žiadna možnosť C0 |
|
Možnosť C1 |
X |
Žiadna možnosť C1 |
|
Softvér pre možnosť C |
XX |
Žiadna softvérová možnosť |
|
Možnosť D |
DX |
Žiadna možnosť D |
|
Veľkosť konštrukcie |
C1 |
C1 |
|
Typový kód, časť 1 |
|
FC-302P37KT5E21H2BGX |
|
Typový kód, časť 2 |
|
XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
|
Katalóg produktov |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Výkon 150 % (vys. preťa.) [kW] |
|
37 |
|
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] |
|
45 |
|
V??ka [mm] |
|
685,0 |
|
??rka bez doplnkov C [mm] |
|
308,0 |
|
H?bka [mm] |
|
311,0 |
|
H?bka s doplnkom A/B [mm] |
|
311,0 |
|
kVA |
|
50.6 |
|
Strata výk. pri nor. preť. [W] |
|
843 |
|
Strata výk. pri nor. preť. [W] |
|
843 |
|
Strata výk. pri vys. preť. [W] |
|
697 |
|
Strata výk. pri vys. preť. [W] |
|
697 |
|
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] |
|
90 |
|
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] |
|
99 |
|
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] |
|
80 |
|
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] |
|
88 |
|
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
73 |
|
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
110 |
|
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
65 |
|
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
97.5 |
|
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg |
|
40.04 |
|
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] |
|
38.54 |
|
Dodávateľ |
ERR01 |
Nedá sa určiť predajca |
|
Kód modelu 01 |
|
FC-302P37KT5E21H2BGX |
|
Kód modelu 02 |
|
XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
|