131B0023
Frekvenčný menič
FC-302P1K5T2E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
1,5 kW/2,0 HP, Trojfázové
200 – 240 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Brzdný striedač
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® AutomationDrive predstavuje koncept jedného meniča, ktorý riadi celý rad operácií od bežných až po servoaplikácie na akomkoľvek stroji alebo výrobnej linke.