FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8877

Frekvenčný menič
FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 kW/0,75 HP
Trojfázové 380 – 480 V AC (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A2
Žiadna možnosť A Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1 Žiadna možnosť D

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.67 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.8 Kilogram
Objem 21.569 Liter
EAN 5702427378568

 

A Option AX Žiadna možnosť A
Adaptation A X Štandardné káblové vstupy
Adaptation B X Žiadna adaptácia
B Option BX Žiadna možnosť B
Brake - Safe Stop X Bez brzdného striedača
C Option Software XX Žiadna softvérová možnosť
C0 Option MCO CX Žiadna možnosť C0
C1 Option X Žiadna možnosť C1
Calculated Gross Weight [kg] 4.646
Calculated Net Weight [kg] 3.8
Calculated Package Weight 0.846
Coating PCB X Žiadna povrch. úpr. DPS
Continuous Current (HO) [A] 1.8 1.8
Continuous Current (HO) [A] 1.6 1.6
Continuous Current (NO) [A] 1.8 1.8
Continuous Current (NO) [A] 1.6 1.6
D Option DX Žiadna možnosť D
Depth [mm] 205,0 205,0
Depth with Option A/B [mm] 220,0 220,0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Enclosure E20 (E20) IP20/rám
Height [mm] 268,0 268,0
HELP CHAR FC-202PK55T4E20H2XXXXX
HELP CHAR FC-202PK55T4E20
Helping cstic for weight calc 0
Intermittent Current (HO) [A] 2.7 2.7
Intermittent Current (HO) [A] 2.4 2.4
Intermittent Current (NO) [A] 1.98 1.98
Intermittent Current (NO) [A] 1.76 1.76
Konštrukčná veľkosť A2 A2
kVA 1.25 1.25
Kód modelu 01 FC-202PK55T4E20H2XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Mains Option X Žiadne možnosti sieť. nap.
Mains Voltage 4 380 – 480 V AC
Material Net Weight 3.8
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Phase T Trojfázové
Power 110% (NO) [KW] 0.55 0.55
Power 150% (HO) [KW] 0.55 0.55
Power Loss HO [W] 42 42
Power Loss HO [W] 42 42
Power Loss NO [W] 42 42
Power Loss NO [W] 42 42
Power Rating PK55 0,55 kW/0,75 HP
Product Catalog NO_VIEW Nezobrazuje
Product Hierarchy 87D4860360520
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Recommended Factory ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI Filter H2 RFI trieda A2 (C3)
Skupina produktov FC- VLT® AQUA Drive FC-
Software Language Pack X Štandardný jazykový balík
Software Release SXXX Najn. vyd. štand. SW.
STAT NO 60520
Séria 202 202
Typový kód, časť 1 FC-202PK55T4E20H2XXX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca
Width w/ no C options [mm] 90,0 90,0
Width w/ two C options [mm] 150,0 150,0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality