FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8878

Frekvenčný menič
FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 kW/0,75 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.76 kg
Hmotnosť bez obalu 3.89 kg
Objem 21.569 l
EAN 5702427378575

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AQUA Drive FC-
Séria 202 202
Menovitý výkon PK55 0,55 kW/0,75 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A2 A2
Typový kód, časť 1 FC-202PK55T4E20H2XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC_Prehľad_produktov_200 NO_VIEW Nezobrazuje
Výkon 150 % (vys. preťa.) [kW] 0.55
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 0.55
Výška [mm] 268,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 90,0
Šírka s dvoma doplnk. C [mm] 150,0
Hĺbka [mm] 205,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Strata výk. pri nor. preť. [W] 42
Strata výk. pri nor. preť. [W] 42
Strata výk. pri vys. preť. [W] 42
Strata výk. pri vys. preť. [W] 42
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 1.8
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 1.98
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 1.6
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 1.76
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 1.8
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 2.7
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 1.6
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 2.4
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 4.76
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 3.89
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-202PK55T4E20H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality