Zobrazenie produktu (Spínač) |
GLBL |
Globálne (štandardne) |
|
Skupina produktov |
FC- |
VLT® AQUA Drive FC- |
|
Séria |
202 |
202 |
|
Menovitý výkon |
P7K5 |
7,5 kW/10 HP |
|
Fáza |
T |
Trojfázové |
|
Sieťové napätie |
4 |
380 – 480 V AC |
|
Konštrukcia |
E20 |
(E20) IP20/rám |
|
RFI filter |
H3 |
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1) |
|
Brzda – bezpečné zastavenie |
X |
Bez brzdného striedača |
|
LCP |
G |
Grafický mies. riad. panel |
|
Povrch. úpr. DPS |
X |
Žiadna povrch. úpr. DPS |
|
Možnosť sieťového napájania |
X |
Žiadne možnosti sieť. nap. |
|
Adaptácia A |
X |
Štandardné káblové vstupy |
|
Adaptácia B |
X |
Žiadna adaptácia |
|
Verzia softvéru |
SXXX |
Najn. vyd. štand. SW. |
|
Jazykový balík softvéru |
X |
Štandardný jazykový balík |
|
Možnosť A |
AX |
Žiadna možnosť A |
|
Možnosť B |
BX |
Žiadna možnosť B |
|
C0 Možnosť MCO |
CX |
Žiadna možnosť C0 |
|
Možnosť C1 |
X |
Žiadna možnosť C1 |
|
Softvér pre možnosť C |
XX |
Žiadna softvérová možnosť |
|
Možnosť D |
DX |
Žiadna možnosť D |
|
Konštrukčná veľkosť |
A3 |
A3 |
|
Typový kód, časť 1 |
|
FC-202P7K5T4E20H3XGX |
|
Typový kód, časť 2 |
|
XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
|
FC_Prehľad_produktov_200 |
NO_VIEW |
Nezobrazuje |
|
Výkon 150 % (vys. preťa.) [kW] |
|
7.5 |
|
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] |
|
7.5 |
|
V??ka [mm] |
|
268,0 |
|
??rka bez doplnkov C [mm] |
|
130,0 |
|
Šírka s dvoma doplnk. C [mm] |
|
190,0 |
|
H?bka [mm] |
|
205,0 |
|
H?bka s doplnkom A/B [mm] |
|
220,0 |
|
kVA |
|
11.1 |
|
Strata výk. pri nor. preť. [W] |
|
225 |
|
Strata výk. pri nor. preť. [W] |
|
225 |
|
Strata výk. pri vys. preť. [W] |
|
225 |
|
Strata výk. pri vys. preť. [W] |
|
225 |
|
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] |
|
16 |
|
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] |
|
17.6 |
|
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] |
|
14.5 |
|
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] |
|
16 |
|
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
16 |
|
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
24 |
|
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
14.5 |
|
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] |
|
21.8 |
|
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg |
|
7.3 |
|
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] |
|
7 |
|
Dodávateľ |
ERR01 |
Nedá sa určiť predajca |
|
Odporúčaná továreň |
ERR01 |
Nedá sa určiť predajca |
|
Kód modelu 01 |
|
FC-202P7K5T4E20H3XGX |
|
Kód modelu 02 |
|
XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|