7DP-065052-000057164

132L3722

NXP06505-A2L0OSB-A1AFB400E9+FL28+DPAP+DLSK
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 650 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3, 2. prostredie
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/EXT
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: OPT-E9-V: 2-portový ethernet
Manual: Slovenčina
Konštrukcia 11
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP06505-A2L0OSB-A1AFB400E9+FL28+DPAP+DLSK

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 471 kg
Hmotnosť bez obalu 470 kg
Volume 0 l
EAN 5714853431403

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 0650 650 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 2 IP21/NEMA1
Úrovne emisií EMC L IEC61800-3, 2. prostredie
Brzdný striedač 0 Bez brzdy
Elektrická modifikácia O Štand. + vstupný spínač
Modifikácie karty B- Vlákno+integr.ovlád.+lak.PCB
Prepravné balenie +GSWP Drevený obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGNO Žiadny plech pre vodiče
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B AF (AF)STO, ATEX term.
Rozširovací slot C B4 (B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/EXT
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E E9 OPT-E9-V: 2-portový ethernet
Jazykový balík firmvéru +FL28 FW j.; UK, HU, DE, RO, SK;V.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLSK Slovenčina
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikácia +A000 Bez špec. aplikácie
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT schválenie RCM N16307
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR11 Konštrukcia 11
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-065052
Typový kód, časť 2 -000057164
Text predaja FR1106505-2L
Kód modelu 01 NXP06505-A2L0OSB-
Kód modelu 02 A1AFB400E9
Kód modelu 03 +FL28
Kód modelu 05 +DPAP+DLSK
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 470
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 471
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 355
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 315
Rozmery Š × V × H [mm] 794X2018X602
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 650
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 590
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Stock Code 7DP-065052
Skontrolovať úplnosť OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality