7DP-030055-000011877

136L7462

NXP03005-A5H0SSG-A1A3D700CI+QGLM+FL28+APFIFF44+DPAP+DLSK

NXP03005-A5H0SSG-A1A3D700CI+QGLM+FL28+APFIFF44+DPAP+DLSK
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 300 A,IP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7) Meranie napätia vedenia
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Slovenčina
Konštrukcia 09
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP03005-A5H0SSG-A1A3D700CI+QGLM+FL28+APFIFF44+DPAP+DLSK

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 147 kg
Hmotnosť bez obalu 146 kg
Volume 0 l
EAN 5710108840341

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 0300 300 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 5 IP54/NEMA12
Úrovne emisií EMC H IEC61800-3
Brzdný striedač 0 Bez brzdy
Elektrická modifikácia S Štandard. 6-impulz. s tlmivkou
Modifikácie karty G- Prip. vlákna+lak.doska PCB
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGLM Metr. plech pre vod.
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Rozširovací slot C D7 (D7) Meranie napätia vedenia
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E CI (CI)Modbus/TCP
Jazykový balík firmvéru +FL28 FW j.; UK, HU, DE, RO, SK;V.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLSK Slovenčina
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikácia +APFIFF44 Aplikácia Line Synch II NXP
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT schválenie RCM N16307
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR09 Konštrukcia 09
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-030055
Typový kód, časť 2 -000011877
Text predaja FR0903005-5H
Kód modelu 01 NXP03005-A5H0SSG-
Kód modelu 02 A1A3D700CI+QGLM
Kód modelu 03 +FL28
Kód modelu 04 +APFIFF44
Kód modelu 05 +DPAP+DLSK
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 146
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 147
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 160
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 132
Rozmery Š × V × H [mm] 480X1150X362
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 300
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 245
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kód tovaru, 1. časť 7DP-030055-117ENN
Stock Code 7DP-030055
Skontrolovať úplnosť OK
Calculated Net Weight 146
Help Counter 1
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality