Zobrazenie produktu (Spínač) |
GLBL |
Globálne (štandardne) |
|
Segment |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Kód oblasti |
-R00 |
R00 medzinárodné |
|
Sieťové napätie |
-5 |
380 – 500 V AC |
|
Menovitý prúd |
-0031 |
31 A |
|
Možnosti inštalácie |
-DM |
Modul meniča DM |
|
Stupeň krytia |
+IP21 |
IP 21 |
|
Ovládací panel |
+HMGR |
Grafický panel MK01 |
|
Kategória limitu emisií EMC |
+EMC2 |
C2 komerčné a priemys. prostr. |
|
Filter súhlasného napätia |
+P000 |
Žiadna možnosť (+P000) |
|
Filter DUT |
+P000 |
Žiadna možnosť (+P000) |
|
Brzdný striedač |
+DBNO |
Bez zar. dynamického brzdenia |
|
Možnosť hodín reálneho času |
+SRNO |
Žiadna bat. hod. reálneho času |
|
Konfigurovateľný rozsah výkonu |
NONE |
Žiadny |
|
Pripojenia napájania |
+P000 |
Žiadne možn. napájania (+P000) |
|
Káblový vstup |
+QGLM |
Metric. plech pre vod. v +IP21 |
|
Dodatočné vybavenie B |
+Q000 |
Žiadna mož. pre Qxxx_B (+Q000) |
|
Dodatočné vybavenie C |
+Q000 |
Žiadna dod. možnosť pre Qxxx_C |
|
Prepravné balenie |
+GSCB |
Kartónová krabica ako pr. bal. |
|
Konštrukcia pre námorníctvo |
+E000 |
žiadna možnosť |
|
Prídavná karta so slotom B |
+SBF3 |
3 Reléová karta SBF3 |
|
Prídavná karta so slotom C |
+SC00 |
Žiadna možnosť |
|
Prídavná karta so slotom D |
+SD00 |
Žiadna možnosť |
|
Prídavná karta so slotom E |
+SE00 |
Žiadna možnosť |
|
Interný výber FB |
+FBM1 |
Št. prot., Modbus, N2, BacNet |
|
Úroveň dokumentácie |
+DPAP |
Pap. návody priložené (+DPAP) |
|
Predv. jazyka dokumentácie |
+DLSK |
Slovenské návody (+DLSK) |
|
Jazykový balík firmvéru |
+FL04 |
UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz |
|
Aplikácia |
+A0000 |
Bez aplikácie |
|
Sada parametrov |
+L0000 |
Žiadna sada param. aplikácie |
|
Predv. frek. parametrov motora |
+LS50 |
Predv. hod. frek. motora 50 Hz |
|
Jednotka merania pre displej |
+LSSI |
Medzinár. SI jednotky merania |
|
Možnosti označovania |
+LPC1 |
žiadne dodatočné štítky |
|
Schválenie UL |
+GAUL |
Schválenie UL (+GAUL) |
|
Námorné schválenie |
NONE |
Žiadne |
|
Schválenie RCM |
+GACT |
(+GACT) schválenie RCM N16307 |
|
Schválenie KC |
+GAKC |
Schválenie KC |
|
Ukrajinské schválenie |
+GAUA |
Ukrajinské schválenie |
|
Schválenie EAC |
+GAEA |
Schválenie EAC |
|
Pomocné napájanie |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
DC nap. pre pomocné zariad. |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
AC zásuvka pre pomocné zar. |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Vstupné zariadenia |
NONE |
žiadny_ |
|
Filter súhlasného napätia |
+P000 |
žiadna možnosť (+P000) |
|
Filter dU/dT, sínusový filter |
+P000 |
žiadna možnosť (+P000) |
|
Možnosti svoriek |
NONE |
žiadne_ |
|
Vybavenie dverí |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Ohrievač rozvádzača |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Osvetlenie rozvádzača |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Ovládanie ohrievača motora |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Možnosti núdzového zastavenia |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Snímač poruchy izolácie |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Kabeláž zvrchu |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Chladenie zadného kanála |
+C000 |
žiadna možnosť (+C000) |
|
Podstavec rozvádzača |
+C000 |
no option (+C000) |
|
Prázdny segment rozšírenia |
NONE |
Žiadny |
|
Štandard. riešenie rozvádzača |
NONE |
Žiadne |
|
Technické riešenie rozvádzača |
NONE |
Žiadne |
|
Produktová skupina |
VACON |
VACON |
|
Produktový rad |
0100 |
Séria Vacon 100 |
|
Fáza |
-3L |
3-fázový AC vstup |
|
Prispôsobené |
+BM2H |
Vacon 100–FLOW |
|
Hlavný obvod |
+M000 |
ŽIADNA |
|
Firmvér |
+F0159 |
Softvér. balík Vacon0100–Flow |
|
Max. výstupná frekvencia |
NONE |
Žiadna |
|
Skriňa svorkovnice |
+T000 |
ŽIADNE |
|
Prevádzkový režim ovl. premos. |
NONE |
žiadne_ |
|
Typ vstupu premostenia |
NONE |
žiadny_ |
|
Typ prip. napájania premost. |
NONE |
žiadny_ |
|
Schválenie CE |
+GACE |
Schválenie CE (+GACE) |
|
Schválenie ATEX |
NONE |
Žiadne |
|
Schválenie pre špecifický kraj |
NONE |
Žiadne |
|
Záručná doba |
+WT01 |
Záruka 12/18 mesiacov (+WT01) |
|
Konštrukčná veľkosť |
MR05 |
Konštrukcia 05 |
|
Katalóg výrobkov |
NO_VIEW |
BEZ NÁHĽADU |
|
Modelcode01 |
|
VACON0100-3L-0031-5 |
|
Modelcode02 |
|
-FLOW+FL04+DPAP+DLSK |
|
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] |
|
10 |
|
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] |
|
11 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
|
15 |
|
Motor Power High Overload [kW] |
|
NV |
|
Dimensions WxHxD [mm] net |
|
144 X 419 X 214 |
|
Dimensions WxHxD [mm] Gross |
|
190 X 477 X 257 |
|
Dimensions WxHxD [mm] |
|
144X419X214 |
|
Trvalý prúd (NO) [A] |
|
31 |
|
Trvalý prúd (HO) [A] |
|
NV |
|
Motor Power HP Low Overload |
|
20 |
|
Motor Power HP High Overload |
|
NV |
|
Typový kód 1. časť |
|
70-AB3L00315W05B220BM2H |
|
Typový kód 2. časť |
|
-00053855 |
|
Stockcode part 1 |
|
70-AB3L00315W05B220BM2H |
|
Stockcode part 2 |
|
-00053855 |
|
skontrolovať, či je úplné |
|
OK |
|
Plant from Orderline |
|
D801 |
|
Dodávateľ |
ERR01 |
Nedá sa určiť dodávateľ |
|
Odporúčaná továreň |
ERR01 |
Nedá sa určiť dodávateľ |
|
Help Counter |
|
20 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Calculated Net Weight |
|
10000 |
|
Material Gross Weight |
|
11 |
|
Material Net Weight |
|
10 |
|
Sub family identification |
NONE |
Normal customer ordered |
|
ECCN US |
|
3A999.A |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|