Súprava na prírubovú montáž, C2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Hmotnosť s obalom | 4.1 kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Hmotnosť s obalom | 4.1 kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Veľkosť rámu | C2 |
VLT Séria | 321 |
Veľkosť rámu | C2 |
VLT Séria | 321 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Konštrukčná veľkosť | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |