Súprava na prírubovú montáž, C1
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Hmotnosť s obalom | 7.246 kg |
Hmotnosť bez obalu | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Hmotnosť s obalom | 7.246 kg |
Hmotnosť bez obalu | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Veľkosť rámu | C1 |
VLT Séria | 321 |
Veľkosť rámu | C1 |
VLT Séria | 321 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Enclosure |
IP21 IP21/Typ1, zadný plech |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Konštrukčná veľkosť | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |