Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 140 product(s)
7DP-016850-000018880
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 168 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: ako A1, 2,5 mm svorky
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: OPT-E9-V: 2-portový ethernet
Manual: Angličtina
Konšt. 05 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-050260-000022898
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konšt. 62 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-050260-000019910
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: ako A1,AI,AO,10V ref. g. od.
B Slot: 6DI/DO (progr., DI alebo DO)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Karta D6 na slote D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konšt. 62 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-050260-000021103
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: ako A1,AI,AO,10V ref. g. od.
B Slot: 6DI/DO (progr., DI alebo DO)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Karta D6 na slote D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konšt. 62 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-030050-000034682
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 300 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angličtina
Konšt. 61 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-103050-000037600
NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 1 030 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angličtina
Konšt. 63 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-103060-000049801
NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 1 030 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konšt. 64 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-150060-000050576
NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 1 500 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH) 3 kan. na mer. tepl.
D Slot: Karta D2 na slote D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angličtina
Konšt. 64 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-059060-000050824
NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 590 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Karta D2 na slote D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Nemčina
Konšt. 63 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
7DP-020550-000052366
NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 205 A,IP00
Grafický panel
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: ako A1,AI,AO,10V ref. g. od.
B Slot: Žiadna možnosť
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Angličtina
Konšt. 05 chladená kvapalinou
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu