MCC101A4K5T3E00A
130B2406
Sinusfilter pre FC-xxx
Krytie: IP00
Pre vykon (380 - 500V): 1,1 - 1,5 kW
Pre vykon (200 - 240V): 0,55 - 0,75 kW
Jm. prud: 4,5 A
Max. vystup. frekvencia: 120 Hz
Straty: 70 W
Rozmery HxBxT: 200 (259)* X 75 X 205 mm
Hmotnost: 3,3 kg