MCC101A17KT3E00A

130B2411

Sinusfilter pre FC-xxx

Krytie: IP00
Pre vykon (380 - 500V): 5,5 - 7,5 kW
Jm. prud: 17 A
Max. vystup. frekvencia: 100 Hz
Max. straty: 125 W
Rozmery HxBxT: 268 (322)* X 130 X 205 mm
Hmotnost: 7,8 kg

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.72 kg
Hmotnosť bez obalu 7.72 kg
Volume 8.581 l
EAN 5702427888326

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality