MCC101A10KT3E00A
130B2409
Sinusfilter pre FC-xxx
Krytie: IP00
Pre vykon (380 - 500V): 4 kW
Pre vykon (200 - 240V): 2,2 kW
Jm. prud: 10 A
Max. vystup. frekvencia: 120 Hz
Max. straty: 95 W
Rozmery HxBxT: 268 (323)* X 90 X 205 mm
Hmontost: 6,05 kg