MCC107A16KT3U20BEB

134B5465

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.28 kg
Hmotnosť bez obalu 2.28 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Konštrukčná veľkosť K3
Napätie (T4) Trojfázové 380 – 480 V AC
Power Size (P7K5) 7,5 kW/10 HP
Skupina produktov VLT® Midi Drive FC-
Séria (280) 280

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality