MCC107A15KS2U20BEB

134B5467

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.85 kg
Hmotnosť bez obalu 1.85 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Konštrukčná veľkosť K2
Napätie (S2) Jednofázové 200 – 240 VAC
Power Size (P2K2) 2,2 kW/3,0 HP
Počet fáz Jednofázový
Skupina produktov VLT® Midi Drive FC-
Séria (280) 280

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality