MCC107A11KS2U20BEB

134B5466

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.24 kg
Hmotnosť bez obalu 1.24 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Konštrukčná veľkosť K1
Napätie (S2) Jednofázové 200 – 240 VAC
Power Size (P1K1) 1,1 kW/1,5 HP
(PK37) 0,37 kW/0,50 HP
(PK75) 0,75 kW/1,0 HP
(PK55) 0,55 kW/0,75 HP
(P1K5) 1,5 kW/2,0 HP
Skupina produktov VLT® Midi Drive FC-
Séria (280) 280

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality